产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
免电池 绝对增量型编码器型
电动执行器/对应集装式控制器
无杆型 LE2FS□H
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器电动执行器/电缸 » 集装式控制器/对应集装式控制器电动执行器
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/LE2.jpg)
-
・对应集装式控制器
最多可连接16轴
・优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减38%(与本公司相比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※数值因动作条件而异。
・带免电池 绝对增量型编码器
可从停止位置重新启动
规格 | 系列 | 行程(mm) | 可搬运重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2FS16□H | 50~500 | 最大18 | 最大800 | 2.5,5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2FS25□H | 50~800 | 最大40 | 最大1200 | 3,6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2FS32□H | 50~1000 | 最大68 | 最大1100 | 4,8,16,24 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2FS40□H | 150~1200 | 最大80 | 最大1200 | 5,10,20,30 |
免电池 绝对增量型编码器型
电动执行器/对应集装式控制器
出杆型 LE2Y□H
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器
电动执行器/电缸 » 集装式控制器/对应集装式控制器电动执行器
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/LE2Y.jpg)
-
・对应集装式控制器
・优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减38%(与本公司相比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※数值因动作条件而异。
・带免电池 绝对增量型编码器
可从停止位置重新启动
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2Y16□H | 30~300 | 最大40 | 最大700 | 2.5,5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2Y25□H | 30~400 | 最大70 | 最大900 | 3,6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2Y32□H | 50~500 | 最大100 | 最大900 | 4,8,16,24 |