产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
协作机器人专用气爪(优傲机器人用) JMHZ2-X7400B
摆动气缸/气爪 » 协作机器人专用气爪-
・Plug &Play,可立即使用
对应URCap,编程简单
・空气驱动,体积小重量轻,但夹持力大
・配备1根供气管,连接M8电气配线接头即可动作
・将电磁阀、速度调节机构一体化
・安装规格:ISO9409-1-50-4-M6
形式 | 系列 | 缸径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 | JMHZ2-16D-X7400B | 16 |
协作机器人专用 磁力吸盘
适合优傲机器人 MHM-X7400A
真空用元件 » 协作机器人用 真空吸附单元协作机器人专用夹爪 » 磁力吸附单元
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-MHM-X7400A-UR.jpg)
-
・即插即用
对应URCap简易编程
・可通过磁石吸附、保持工件
・对应带孔、有凹凸及复杂形状的工件
・外形紧凑,保持力大
保持力最大200N(ø25、工件厚6mm时)
・切断空气时也能保持工件
・仅需连接1根压缩空气供给管和1根带M8插头的电线即可工作
・电磁阀、磁性开关、活塞速度调节机构一体化
系列 | 最大保持力 N(工件厚度mm) |
---|---|
MHM-X7400A | 160(2) 200(6) |