产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
不锈钢系列直通型 AS-FG
速度控制阀 » 特殊环境用速度控制阀型号 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
直通型 不锈钢规格 | AS2002FG~AS4002FG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
不锈钢规格的弯头型/万向型 按压锁定式 AS-FG
速度控制阀 » 特殊环境用速度控制阀形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 不锈钢规格 | AS12□1FG~42□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
万向型 不锈钢规格 | AS13□1FG~43□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |