产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

小型空气压用压力传感器 PSE53□

传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)
    ・插头连接。
    ・模拟输出(电压)
系列种类额定压力范围
PSE531真空压0~-101kPa
PSE533混合压-101~101kPa
PSE532正压0~101kPa
PSE530正压0~1MPa

小型空气用压力传感器 PSE54□

传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)
    ・开关输出规格
    ・IO-Link对应
    ・模拟输出(电压)
系列种类额定压力范围
PSE541真空压0~-101kPa
PSE543混合压-100~100kPa
PSE540正压0~1MPa

微压差传感器 PSE550

传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)
    ・适合用于风量管理、过滤网堵塞检测、液面检测等。
    ・模拟输出(电压/电流)。
系列种类额定压差范围
PSE550真空压0~2kPa

通用流体用压力传感器 PSE56□

传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关
    ・液体接触部SUS316L
    ・IP65
    ・适合广泛流体
    ・模拟输出(电压/电流)
    ・低泄漏。面密封、卡套式接头可供选择
系列种类额定压力范围
PSE561真空压0~-101kPa
PSE563混合压-100~100kPa
PSE564正压0~500kPa
PSE560正压0~1MPa

Go Top