省エア増圧弁VBA 製品動画

省エア増圧弁

・空気消費量:最大40%削減 (当社測定条件による)
 排気リターン回路により再利用エアで作動
・作動音65dB(A)
 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
  (当社測定条件による)
・充てん時間最大50%短縮
・作動回数5,000万回以上
 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
  (当社試験条件による)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換 詳細情報

新技術・従来技術比較

・新技術と従来技術の比較を行い、
 空気消費量、作動音の違いをご紹介いたします。