产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
生产设施 设备配管元件 »
配管元件 管子
![配管元件 管子 配管元件 管子](/assets/products/subject/zh-cn/prod/tube/images/mainimg.jpg)
尼龙管 T
配管&接头 » 管子无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
T・TIA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水 透平油1号 (ISO VG32)※ |
软尼龙管 TS
配管&接头 » 管子无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TS・TISA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水 透平油1号 (ISO VG32)※ |
聚氨酯管 TU
配管&接头 » 管子无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TU・TIUB | φ2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、蓝、黄、绿 透明、橙 其他、共29色 | 空气、水 |
硬聚氨酯管 TUH
配管&接头 » 管子系列 | 型号 | 最高使用压力 | 管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|---|
TUH | 标准型 | 0.8MPa(20℃时) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黒、乳白、蓝、半透明 | 空气 |
TUH | 高压型 | 1.0MPa(20℃时) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黒、乳白、蓝、半透明 | 空气 |
聚烯烃管 TPH
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)洁净/低发尘系列 » 管子
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 适合管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TPH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水、其他 |
软质聚烯烃管 TPS
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)洁净/低发尘系列 » 管子
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 适合管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TPS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水、其他 |
FEP管(氟树脂) TH/TIH
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-052-TH-TIH.jpg)
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、红、蓝 |
软氟树脂管 TD/TID
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-053-TD-TID.jpg)
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TD/TID | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 半透明 |
氟树脂管子 TL/TIL
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 管子氟树脂元件/氯乙烯元件 » 管接头&针阀/管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'',1'',1 1/2''※ | 半透明 |
氟树脂管子(PFA) TLM/TILM
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 管子氟树脂元件/氯乙烯元件 » 管接头&针阀/管子
系列 | 管子外径 公制 | 管子外径 英制 | 颜色 |
---|---|---|---|
TLM/TILM | φ2,φ3,φ4,φ6 φ8,φ10,φ12,φ16 φ19,φ25 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1'' φ1 1/4'' | 半透明、黒 红、蓝 |