产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
生产设施 设备配管元件 »
压缩空气管路
![压缩空气管路 压缩空气管路](/assets/products/subject/zh-cn/prod/press/images/mainimg.jpg)
![](/assets/products/subject/zh-cn/prod/press/images/pic.jpg)
冷冻式空气干燥机 适合欧洲・亚洲・大洋洲的规格 IDFA□E/F
气源处理元件 » 空气干燥器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-008-IDFA-E-F.jpg)
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDFA22E | 35℃ 0.7MPa | 182 | 231 | 254 | R407C (HFC) | R1 |
IDFA37E | 35℃ 0.7MPa | 273 | 347 | 382 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDFA55E | 35℃ 0.7MPa | 390 | 432 | 510 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA75E | 35℃ 0.7MPa | 660 | 720 | 822 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DIN法兰80 |
IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DIN法兰80 |