产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
生产设施 设备配管元件 »
压缩空气管路
![压缩空气管路 压缩空气管路](/assets/products/subject/zh-cn/prod/press/images/mainimg.jpg)
![](/assets/products/subject/zh-cn/prod/press/images/pic.jpg)
主管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-AFF-M-D.jpg)
-
・压缩空气洁净等级:ISO8573
・由于压降减小,空气处理量提升,更加节能
空气处理量:14.5m3/min(ANR) 与以前相比最多提高20%
压降:5kPa以下
・轻量:最多减轻52%(10.5kg→5.0kg)
采用更薄的不锈钢杯体,实现轻量化
・省空间、减少工时
主管路过滤器AFF系列可滤除液体及固体杂质,无需再设置水滴分离器(AMG系列),既节省空间又减少了配管工时。
・滤芯更容易更换
有防止杯体掉落的机构
种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 (m3/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
微雾分离器 AMD
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-018-AMD.jpg)
-
・分离除去浮游微粒状的油微粒子,除掉0.01μm以上的碳粉和灰尘。
・请作为需要高洁净度空气的精密计测器和洁净室用压缩空气的前置过滤器使用。
系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 200~40000 | 1/8~150(6B)法兰 |