产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
生产设施 设备配管元件 »
配管元件 管接头
![配管元件 管接头 配管元件 管接头](/assets/products/subject/zh-cn/prod/liquid/images/mainimg.jpg)
带单向阀的快插管接头 KK/KKH
配管&接头 » 通用管接头(带单向阀的快插接头/多管对接式接头)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-014-KK-KKH.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KK | φ3.2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 |
KKH | - | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
带单向阀的快插管接头 KK130
配管&接头 » 通用管接头(带单向阀的快插接头/多管对接式接头)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-015-KK130.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹(R, NPT) |
---|---|---|
KK130 | φ6,φ8,φ10,φ12 φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
快换管接头 KQ2
配管&接头 » 通用管接头-
・真空-100kPa~可使用。
・主体形状:共51种。
・螺纹部材质/表面处理(有或无):2种。
・可选表面处理:黄铜(无镀层)、黄铜+无电解镀镍。
・适合管子外径
圆形
公制: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
英制:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''
椭圆形
公制:ø3.2, ø4, ø6
英制: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
・连接螺纹
公制:M3, M5, M6
R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
・密封方式
密封剂/密封垫密封
密封件密封
密封垫密封(Uni螺纹)
原KJ/KQ2已停止生产、现已变更为新KQ2。
无润滑脂规格(-X17, -X29, -X39)、橡胶材质FKM规格(-X34, -X94)仍通
过原产品对应。查看原KJ/KQ2系列的样本请点此
系列 | 释放套形状 | 尺寸 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQ2 | 椭圆形 | 公制、英制 | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
KQ2 | 圆形 | 公制、英制 | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
金属快换管接头 KQB2
配管&接头 » 通用管接头无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-006-KQB2.jpg)
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQB2 | 公制 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
卡套式管接头 H/DL/L/LL
配管&接头 » 通用管接头无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-012-H-DL-L-LL.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
H | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
DL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
L | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
LL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316快换管接头 KQG2
配管&接头 » 特殊环境用管接头无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-023-KQG2.jpg)
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQG2 | 公制 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316嵌入式管接头 KFG2
配管&接头 » 特殊环境用管接头无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-025-KFG2.jpg)
-
・体积小、重量轻。
・使用流体温度:-65~260℃(摆动弯头为-5~150℃)。
・材质:SUS316,不使用橡胶材质(摆动弯头除外)。
・无润滑脂,可使用蒸汽。符合食品卫生法。
系列 | 尺寸 | 管子外径×内径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KFG2 | 公制 | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | 英制 | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
氟树脂制高级管接头 LQ3
配管&接头 » 特殊环境用管接头(洁净型/氟树脂)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-031-LQ3-c.jpg)
系列 | 最高使用压力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | 螺母材质PVDF:0~150℃ 螺母材质PFA:0~200℃ |
吹气用洁净型快换管接头 KP
配管&接头 » 特殊环境用管接头(洁净型/氟树脂)洁净/低发尘系列 » 管接头
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-028-KP.jpg)
-
・适合洁净室内吹气系统的快换管接头。
・完全禁油处理(橡胶类部件上有氟涂层)。
・接触液体部分为非金属材质。
・洁净室内进行部件洗净、组装、双重捆包。
・可真空使用(-100kPa)。
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |