产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
生产设施 设备配管元件 »
纯水、化学液管路
![纯水、化学液管路 纯水、化学液管路](/assets/products/subject/zh-cn/prod/liquid/images/mainimg.jpg)
![](/assets/products/subject/zh-cn/prod/liquid/images/pic.jpg)
氯乙烯制快速排水阀 LVW
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 化学液用阀氟树脂元件/氯乙烯元件 » 聚氯乙烯制阀
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-041-LVW.jpg)
-
・符合氯乙烯配管的JIS标准(JIS K 6742)
・适合流体:脱离子水(纯水)、化学液
・接液部材質:PVC(主体)
PTFE(座阀)
FKM(O形圈:标准)
EPDM(O形圈:可选项)
・流量特性:Cv値 10~198
・使用接头连接,配管容易
系列 | 适合管子外径 | 孔口直径 | 阀形式 |
---|---|---|---|
LVW60 | φ32(公称直径25A) | φ25 | 双作用 |
LVW80 | φ38(公称直径32A) | φ40 | 双作用 |
LVW80 | φ48(公称直径40A) | φ40 | 双作用 |
LVW90 | φ60(公称直径50A) | φ65 | 双作用 |
LVW90 | φ75(公称直径65A) | φ65 | 双作用 |
LVW90 | φ89(公称直径80A) | φ80 | 双作用 |