产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
生产设施 设备配管元件 »
纯水、化学液管路
![纯水、化学液管路 纯水、化学液管路](/assets/products/subject/zh-cn/prod/liquid/images/mainimg.jpg)
![](/assets/products/subject/zh-cn/prod/liquid/images/pic.jpg)
氟树脂制高级管接头 LQ3
配管&接头 » 特殊环境用管接头(洁净型/氟树脂)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-031-LQ3-c.jpg)
系列 | 最高使用压力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | 螺母材质PVDF:0~150℃ 螺母材质PFA:0~200℃ |
FEP管(氟树脂) TH/TIH
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-052-TH-TIH.jpg)
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、红、蓝 |
氟树脂管 TL/TIL
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1'' | 半透明 |
氟树脂管(PFA) TLM/TILM
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TLM/TILM | φ2,φ3,φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16,φ19,φ25 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'' φ1/2'',φ3/4'',φ1'',φ1 1/4'' | 半透明、黒、红、蓝 |