产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
生产设施 设备配管元件 »
工业用水管路
![工业用水管路 工业用水管路](/assets/products/subject/zh-cn/prod/iwater/images/mainimg.jpg)
![](/assets/products/subject/zh-cn/prod/iwater/images/pic.jpg)
温控器/变频型 HRSH
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
-
・三变频实现了出色的节能效果!
・可设置于室外的防滴规格(IPX4)
・最高使用环境温度 45℃
・最低使用环境温度 -20℃(风冷式)
・温度稳定性 ±0.1℃(负载稳定时)
・省空间、重量轻 280kg(25kW型)
・符合CE标识、UL
※提供样机试用服务
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSH | 5~35℃ | 10kW, 15kW, 20kW 25kW, 28kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |