产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
生产设施 设备配管元件 »
惰性气体、CDA(clean dry air)管路
![惰性气体、CDA(clean dry air)管路 惰性气体、CDA(clean dry air)线路](/assets/products/subject/zh-cn/prod/gas/images/mainimg.jpg)
![](/assets/products/subject/zh-cn/prod/gas/images/pic.jpg)
洁净型气体过滤器 SF
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 气源处理元件
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-023-SF.jpg)
形式 | 系列 | 使用压力 | 过滤精度 |
---|---|---|---|
夹头型 圆盘式 | SFA100・200・300 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
夹头型 直通式 | SFB100 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
一次性型 直通式 | SFB300 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
一次性型 多盘型 | SFC100 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |