产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
生产设施 设备配管元件 »
惰性气体、CDA(clean dry air)管路
![惰性气体、CDA(clean dry air)管路 惰性气体、CDA(clean dry air)线路](/assets/products/subject/zh-cn/prod/gas/images/mainimg.jpg)
![](/assets/products/subject/zh-cn/prod/gas/images/pic.jpg)
SUS316快换管接头 KQG2
配管&接头 » 特殊环境用管接头无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-023-KQG2.jpg)
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQG2 | 公制 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316嵌入式管接头 KFG2
配管&接头 » 特殊环境用管接头无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-025-KFG2.jpg)
-
・体积小、重量轻。
・使用流体温度:-65~260℃(摆动弯头为-5~150℃)。
・材质:SUS316,不使用橡胶材质(摆动弯头除外)。
・无润滑脂,可使用蒸汽。符合食品卫生法。
系列 | 尺寸 | 管子外径×内径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KFG2 | 公制 | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | 英制 | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
吹气用洁净型快换管接头 KP
配管&接头 » 特殊环境用管接头(洁净型/氟树脂)洁净/低发尘系列 » 管接头
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-028-KP.jpg)
-
・适合洁净室内吹气系统的快换管接头。
・完全禁油处理(橡胶类部件上有氟涂层)。
・接触液体部分为非金属材质。
・洁净室内进行部件洗净、组装、双重捆包。
・可真空使用(-100kPa)。
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
FEP管(氟树脂) TH/TIH
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-052-TH-TIH.jpg)
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、红、蓝 |
氟树脂管 TL/TIL
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1'' | 半透明 |
软氟树脂管 TD/TID
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-053-TD-TID.jpg)
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TD/TID | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 半透明 |
氟树脂管(PFA) TLM/TILM
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TLM/TILM | φ2,φ3,φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16,φ19,φ25 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'' φ1/2'',φ3/4'',φ1'',φ1 1/4'' | 半透明、黒、红、蓝 |
聚烯烃管 TPH
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)洁净/低发尘系列 » 管子
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 适合管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TPH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水、其他 |
软质聚烯烃管 TPS
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)洁净/低发尘系列 » 管子
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 适合管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TPS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水、其他 |