产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
薄膜制造工程 »
6. 涂布

|6. 涂布
按用途涂布各种溶剂。
2色显示式高精度数字式压力开关 10-ZSE30A(F)/10-ISE30A
洁净/低发尘系列 » 压力开关/压力传感器系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
10-ZSE30AF | 連成圧 | -100.0〜100.0kPa |
10-ZSE30A | 真空圧 | 0.0〜-101.0kPa |
10-ISE30A | 正圧 | 0.100〜1.000MPa |
2色显示式高精度数字式压力开关 10-ZSE40A(F)/10-ISE40A
洁净/低发尘系列 » 压力开关/压力传感器系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
10-ZSE40AF | 混合压 | -100.0〜100.0kPa |
10-ZSE40A | 真空压 | 0.0〜-101.3kPa |
10-ISE40A | 正压 | -0.100〜1.000MPa |
2色显示式数字式压力开关 10-ZSE80(F)/10-ISE80(H)
洁净/低发尘系列 » 压力开关/压力传感器
系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
10-ZSE80F | 混合压 | -100.0〜100.0kPa |
10-ZSE80 | 真空压 | -101.0〜0.0kPa |
10-ISE80 | 正压 | -0.100〜1.000MPa |
10-ISE80H | 正压 | -0.100〜2.000MPa |
多通道控制器 10-PSE200A
洁净/低发尘系列 » 压力开关/压力传感器系列 | 设定压力(压差)范围 | 适合压力传感器 |
---|---|---|
10-PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa | 10-PSE550 10-PSE531/PSE541/PSE561 10-PSE533/PSE543/PSE563 10-PSE532 10-PSE564 10-PSE530/PSE540/PSE560 |
压力传感器控制器 10-PSE300
洁净/低发尘系列 » 压力开关/压力传感器系列 | 设定压力(压差)范围 |
---|---|
10-PSE300 | -101〜101kPa 10〜-101kPa -10〜100kPa -0.1〜1MPa -50〜500kPa -0.2〜2kPa |