产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
薄膜制造工程 »
6. 涂布

|6. 涂布
按用途涂布各种溶剂。
带快换管接头的洁净型速度控制阀 AS-FPQ/FPG
速度控制阀 » 特殊环境用速度控制阀速度控制阀 » 特殊环境用速度控制阀 » 洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件
系列 | 接管口径 | 适合管子外径 |
---|---|---|
AS-FPQ | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |
AS-FPG | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |
按用途涂布各种溶剂。
系列 | 接管口径 | 适合管子外径 |
---|---|---|
AS-FPQ | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |
AS-FPG | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |