产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
SMC温控器的相关方案

|特点
|扩展品
HRS系列
型号 | 冷却方式 | 冷却能力 kW (50/60 Hz) | 单相 AC100V规格 | 单相 AC200V规格 | 温度稳定性 °C | 设定温度范围 °C | 使用环境 | 国际规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS012 | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 |
1.1/1.3 | ● | ● | ±0.1 | 5 to 40 | 室内规格 | CE标识 UL规格 (仅60Hz) |
HRS018 | 1.5/1.7 | ● | - | |||||
1.7/1.9 | - | ● | ||||||
HRS024 | 2.1/2.4 | - | ● | |||||
HRS030 | 2.6/3.2 | - | ● | |||||
HRS050 | 4.7/5.1 | - | ● | |||||
HRS060 | 4.9/5.9 | - | ● |
HRS100/150系列
型号 | 冷却方式 | 冷却能力 kW (50/60 Hz) | 三相AC200V规格 | 三相AC400V规格 | 温度稳定性 °C | 设定温度范围 °C | 使用环境 | 国际规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS100 | 风冷冷冻式 | 9.0/9.5 | ● | ● | ±1.0 | 5 to 35 | 可置于室外 IPX4 |
CE标识 (即将获得) |
HRS150 | 13.0/14.5 | ● | ● |
※()内为水冷规格
HRSH090系列
型号 | 冷却方式 | 冷却能力 kW※ | 三相AC200V规格 | 三相AC400V规格 | 温度稳定性 °C | 设定温度范围 °C | 使用环境 | 国际规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS090 | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 |
9.5(11.0) | ● | ● | ±0.1 | 5 to 40 | 室内规格 | CE标识 (仅400V) UL规格 (即将获得) |
※()内为水冷规格
HRSH 系列
型号 | 冷却方式 | 冷却能力 kW※ | 三相AC200V规格 | 三相AC400V规格 | 温度稳定性 °C | 设定温度范围 °C | 使用环境 | 国际规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSH100 | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 |
10.5(11.5) | ● | ● | ±0.1 | 5 to 35 | 可置于室外 IPX4 |
CE标识 UL规格 (仅HRSH150/200/250的200V规格) |
HRSH150 | 15.7 | ● | ● | |||||
HRSH200 | 20.5(20.6) | ● | ● | |||||
HRSH250 | 25(24) | ● | ● |
HRSE 系列
型号 | 冷却方式 | 冷却能力 kW(50/60 Hz) | 单相AC100V规格 | 单相AC200V规格 | 温度稳定性 °C | 设定温度范围 °C | 使用环境 | 国际规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSE012 | 水冷冷冻式 | 1.0/1.2 | ● | ● | ±2.0 | 10 to 30 | 室内规格 | - |
HRSE018 | 1.4/1.6 | ● | ● | |||||
HRSE024 | 1.9/2.2 | - | ● |
|可选项、另售附带品
系列 | 脚轮 | 通信功能 | 对应脱离子水(纯水) | 防尘过滤器 | 更换式防尘过滤器 | 旁路配管 | 循环水过滤器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS | ● | ● | △※ | ● | ● | □ | □ |
HRS100/150 | △ | ● | ※ | ● | □ | ||
HRSH090 | ● | ● | ※ | ● | □ | ||
HRSH | △ | ● | ※ | ● | □ | ||
HRSE | ● | ※ | ● | ● | □ | □ |
●:标准品可对应 △:可选项 □:另售附带品
※标准品可使用1μS/cm以上(1MΩ・cm以下)的纯水。