产品信息 » 按行业划分的产品介绍 » 弧焊工程
» 管子/管接头/速度控制阀

金属快换管接头 KQB2
面向弧焊工程的元件 » 管子/管接头/驱动控制元件系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQB2 | 公制 | φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |