产品信息 » 按行业划分的产品介绍 » 弧焊工程
» 特殊气缸
![特殊气缸](/assets/products/subject/zh-cn/arc/images/m_special.jpg)
偏心销钉夹紧缸 CDQ2B-X2839
气缸 » 销钉气缸-
・具有应对偏心负载的高刚性。
・高刚性高精度。
前端板完全伸出时振摆量在±0.1mm以下。
・通口位置有3个方向可选。
・有2个安装方向。
・标准型号即配有金属防尘圈。
・可安装磁性开关。
形式 | 系列 | 缸筒内径(mm) | 行程(mm) |
---|---|---|---|
偏心销钉夹紧缸 | CDQ2B-X2839 | 32, 40, 50 | 偏心销钉夹紧缸 |
瞬时启动型强力夹紧缸 CKZ2N-X2346
气缸 » 夹紧气缸面向弧焊工程的元件 » 特殊气缸
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-052-CKZ2N-X2346.jpg)
系列 | 臂开度 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
CKZ2N-X2346 | 30º,45º,60º,75º, 90º 105º,120º,135º | 50,63,80 |
中心锁紧单元 MA331-X441
气缸 » 销钉气缸![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-MA331.jpg)
-
・可切换定位销安装部(可动部)的中心锁紧(定位)/
自由(前端摆动)。
・将定位销设为自由状态后,即使焊接后工件发生形变也能从定位销上轻松取出。
・定位销摆动角度 3°±1°
系列 | 动作方式 | 操作空气压力 |
---|---|---|
MA331-X441 | 双作用 | 0.2〜0.7MPa |