产品信息 » 按行业划分的产品介绍 » 弧焊工程
» 用于弧焊的耐火花喷溅型气缸

夹紧缸 CKG1/CKGA-XC88/XC89/XC91
面向弧焊工程的元件 » 弧焊用耐火花溅射气缸种类 | 系列 | 动作方式 | 耳环宽度(mm) | 缸筒内经(mm) |
---|---|---|---|---|
耐强磁的磁性开关 (安装杆安装型) | CKG1-XC88/XC89/XC91 | 双作用 | 16.5, 19.5 | 40, 50, 63 |
标准型磁性开关 (安装带安装型) | CKG1-XC88/XC89/XC91 | 双作用 | 16.5, 19.5 | 40, 50, 63 |
耐强磁的磁性开关 (安装杆安装型) | CKGA-XC88/XC89/XC91 | 双作用 | 28 | 80, 100 |
薄型气缸 CDQ2-XC88/XC89/XC91
面向弧焊工程的元件 » 弧焊用耐火花溅射气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CDQ2-Z-XC88/XC89/XC91 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
长行程 | CDQ2-Z-XC88/XC89 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
耐横向负载型 | CDQ2□S-Z-XC88/XC89 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气缸 CA2-XC88/XC89/XC91
面向弧焊工程的元件 » 弧焊用耐火花溅射气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CA2-Z-XC88/XC89/XC91 | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气缸 MB-XC88/XC89/XC91
面向弧焊工程的元件 » 弧焊用耐火花溅射气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-Z-XC88/XC89/XC91 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
带导杆的薄型气缸 MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)
面向弧焊工程的元件 » 弧焊用耐火花溅射气缸形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W) | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |