产品信息 » 按行业划分的产品介绍 » 弧焊工程
» 保护气体/空气切换阀

保护气体/空气切换阀 SS5Y7-X424-Q
面向弧焊工程的元件 » 保护气体/空气切换阀系列 | 使用流体 | 使用压力范围 | 流量特性(Cv值) |
---|---|---|---|
SY7140-5DOS-X316-Q | 空气 | 0.25~0.7MPa | 0.63 |
SY5140R-5DOS-Q | 惰性气体 | -100kPa~0.7MPa | 0.4 |
系列 | 使用流体 | 使用压力范围 | 流量特性(Cv值) |
---|---|---|---|
SY7140-5DOS-X316-Q | 空气 | 0.25~0.7MPa | 0.63 |
SY5140R-5DOS-Q | 惰性气体 | -100kPa~0.7MPa | 0.4 |