产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 工厂的节能提案 »
强力气枪 IBG1 系列

■强力气枪 IBG1 系列

节能 强力气枪 IBG
消音器/排气洁净器/气枪/压力计 » 气枪方向控制元件 » 气枪
-
・丰富的功能
脉冲功能 [New]
带刻度的调整功能
・峰值压力高、冲击力增大
大幅削减空气消耗量、作业时间
・用途:可在短时间内去除以往吹气方式难以去除的灰尘等。
系列 | 峰值压力※1 | 尺寸 (高x厚x宽) [mm] | 重量 [g] | 气罐容积 [cc] | 空气消耗量※2 [cc] | 供给通口 |
---|---|---|---|---|---|---|
高峰值压力型 IBG1 系列 | 3倍以上 | 183.8 × 83 × 41 | 380 | 100 | 600 | 螺纹拧入式 (Rc, NPT, G)3/8 快换接头 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" 带单向阀的快插接头 R3/8 |
紧凑型 IBG2 系列 | 2.5倍以上 | 174.5 × 76 × 41 | 300 | 70 | 420 | 螺纹拧入式 (Rc, NPT, G)1/4 快换接头 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" 带单向阀的快插接头 R1/4 |
※1与现有产品VMG的比较 | ※2 使用压力:0.5MPa时气罐内的充气量 |