产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 工厂的节能提案 »
吹气喷嘴 KN 系列

■吹气喷嘴 KN 系列

吹气用喷嘴 KN
消音器/排气洁净器/气枪/压力计 » 气枪系列 | 种类 | 喷嘴径 |
---|---|---|
KN | 带卡套式管接头的喷嘴 | φ1~φ6 |
KN | 带外螺纹的喷嘴 | φ1~φ8 |
KNL | 铜管长喷嘴 | φ1.5~φ3 |
VMG | 铜质长喷嘴组件 | φ1.5~φ3.5 |
KN-Q□A | 快换管接头用喷嘴(树脂型) | φ1~φ3 |
KN-Q□ | 快换管接头用喷嘴(金属型) | φ1~φ3 |
KNK | 带卡套式管接头的头部角度可变型喷嘴 | φ4,φ6 |
KNK | 带外螺纹的头部角度可变型喷嘴 | φ4,φ6 |
KNH | 高效率喷嘴 | φ1~φ2 |
KNS | 带卡套式管接头的低噪音喷嘴 | φ0.75×4~φ1×4 |
KNS | 带外螺纹的低噪音喷嘴 | φ0.75×4~φ1.1×8 |
KNP | 标准测定子 | φ2.5 |
KNP | 尖端细的测定子 | φ0.7 |
P5670129-□ | 喷嘴保护罩 | 请查看样本 |
KN-R03-400-X1484 | 鼓风机用喷嘴(订制规格) | 4×11(喷嘴口径尺寸) |
KN-06-150-X1567 | 弯管(订制规格) | φ1.5 |
KN | 不锈钢喷嘴(订制规格) | 请查看样本 |
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | 真空吹气 | 请查看样本 |