产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 工厂的节能提案 »
省气速度控制阀 AS-R/AS-Q 系列

■省气速度控制阀 AS-R/AS-Q 系列

节能型速度控制阀 AS-R/AS-Q
速度控制阀 » 省空气的速度控制阀/节能型阀
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 带减压功能 | AS22R~AS42R | R, NPT, G 1/8~1/2 | φ6~φ12 | φ1/4''~φ1/2'' |
弯头型 带急速供排气功能 | AS22Q~AS42Q | R, NPT, G 1/4~1/2 | φ6~φ12 | φ1/4''~φ1/2'' |