产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
二次电池制造行业
»
回转执行器/气爪 25A-系列
![二次电池 25A-系列 二次电池 25A-系列](/assets/products/subject/zh-cn/25a/images/mainimg-r.png)
气爪 25A-
二次电池 25A-系列 » 回转执行器/气爪系列 | 型号 | 规格 |
---|---|---|
平行开闭型气爪 | 25A-JMHZ2 | 紧凑型、标准型 |
平行开闭型气爪 | 25A-JMHZ2-X6900 (A, B) | 紧凑型、带横向安装面位置定位销 |
平行开闭型气爪 | 25A-JMHZ2-X7460 | 紧凑型、磁性开关横向安装 |
平行开闭型气爪 | 25A-MHZ2 | 标准型 |
平行开闭型气爪 | 25A-MHZL2 | 长行程型 |
平行开闭型气爪 | 25A-MHZJ2 | 带防尘罩 |
平行开闭型气爪 | 25A-MHZJ2-X6100 | 带防尘罩 |
平行开闭型气爪 | 25A-MHZL2-X5955 | 长行程型、带防尘罩 |
平行开闭型气爪 | 25A-MHF2 | 薄型 |
平行开闭型气爪 | 25A-MHL2 | 宽型 |
平行开闭型气爪 | 25A-MHS□ | 3爪型、4爪型 |
平行开闭型气爪 | 25A-MHSJ3 | 3爪型、带防尘罩 |
平行开闭型气爪 | 25A-MHY2 | 180º开闭型 |
平行开闭型气爪 | 25A-MHW2 | 齿轮式180º开闭型 |