PSE200A 系列
3画面多通道数字显示器 PSE200A
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)对应IO-Link的元件 » 压力开关
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
系列 | 设定压力范围 | 适合压力传感器 |
---|---|---|
PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.25~5.25MPa −0.5~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |