AC 系列
![](/assets/products/solutions/ja-jp/filter/images/el_main_v.jpg)
模块式F.R.L.组合元件 AC-B
F.R.L组件/压力控制元件 » 三联件F.R.L.-
・目视确认性&环境适应性提高
・作业性提高
因滤芯和杯体一体化,更换滤芯时,可拿在手里轻松进行。
・削减维护空间:最大减少46%
・减压阀:设定压力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・可选的压力表
方形嵌入式压力表、圆形压力表、数字式压力开关
※AC-B将于2025年3月停产。
请选择AC-D。
组合构成元件 | 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
空气过滤器・减压阀・油雾器 | AC20~60-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
过滤减压阀・油雾器 | AC20A~60A-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
空气过滤器・减压阀 | AC20B~60B-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
空气过滤器・油雾分离器・减压阀 | AC20C~40C-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
过滤减压阀・油雾分离器 | AC20D~40D-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |