|水
关于最高动作压力差、使用温度范围等产品规格,请通过详细页面确认。
点击系列名可查看详细页面。
操作方式 | 系列名 | 备注 | 对应连接口径 | 对应连接口径 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快换管接头 | 螺纹接头
(公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
法兰接头
(公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
|||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | |||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||||
直动 | ![]() |
ø3.2, ø4, ø6 | ● | ● | ● | ||||||||||||
VX2 | ![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||
VXK2 | ![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
VXE | ![]() |
仅低功率DC | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
VX3 | ![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
直动先导 | VXD | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
VXZ | ![]() |
0压差动作 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
VXP | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
VXR | ![]() |
对应水击 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
VXH | ![]() |
仅AC 2.0MPa以下 | ● | ● | ● | ||||||||||||
外部先导活塞 | VNB | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |