![流体控制用2、3通阀](/assets/products/select_guide/zh-cn/process/top/mainimg.jpg)
|蒸汽
关于最高动作压力差、使用温度范围等产品规格,请通过详细页面确认。
点击系列名可查看详细页面。
操作方式 | 系列名 | 备注 | 对应连接口径 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹接头 (公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
法兰接头 (公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
|||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | ||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
直动 | VX2 | ![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
VXK2 | ![]() |
● | ● | ● | ||||||||||||
VX3 | ![]() |
可选项:S/Q | ● | ● | ● | |||||||||||
VXS | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
外部先导活塞 | VXB | ![]() |
● | ● | ● | |||||||||||
直动先导 | VXP | ![]() |
可选项:S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外部先导活塞 | VND | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |