![流体控制用2、3通阀](/assets/products/select_guide/zh-cn/process/top/mainimg.jpg)
|真空
关于最高动作压力差、使用温度范围等产品规格,请通过详细页面确认。
点击系列名可查看详细页面。
流体 | 操作方式 | 系列名 | 备注 | 对应连接口径 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹接头
(公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
法兰接头 (公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
||||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | |||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||||
低真空 | 直动 | VDW | ![]() |
● | ● | ● | |||||||||||
VX2 | ![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||
VXK2 | ![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
VX3・VXV3 | ![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
VNB | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
中真空 | 直动 | VDW | ![]() |
● | ● | ||||||||||||
VX2 | ![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||
VX3 | ![]() |
可选项:V、M | ● | ● | ● | ||||||||||||
高真空 | 直动 | XSA | ![]() |
增压接头、面密封接头 1/4、3/8 |