![流体控制用2、3通阀](/assets/products/select_guide/zh-cn/process/top/mainimg.jpg)
|化学液、纯水
关于最高动作压力差、使用温度范围等产品规格,请通过详细页面确认。
点击系列名可查看详细页面。
操作方式 | 系列名 | 备注 | 对应连接口径 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹接头
(公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
|||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
气控 手动 |
LV | ![]() |
可选择内螺纹带接头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
直动 |
LVM | ![]() |
可选择内螺纹带接头 | ●※ | |||||||||
LVMK | ![]() |
可选择内螺纹带接头 | 推荐管径:内径φ2~φ3.2、安装后的外径小于φ8 |
※直接管道:M5·底座管道:M6
操作方式 | 系列名 | 备注 | 对应连接口径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹接头 (公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
|||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||||
ø22 | ø26 | ø32 | ø38 | ø48 | ø60 | ø75 | ø89 | ||||
气控 |
LVP | ![]() |
对应氯乙烯配管 | ● | ● | ● | |||||
LVW | ![]() |
对应氯乙烯配管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |