![流体控制用2、3通阀](/assets/products/select_guide/zh-cn/process/top/mainimg.jpg)
|高压压缩空气
关于最高动作压力差、使用温度范围等产品规格,请通过详细页面确认。
点击系列名可查看详细页面。
操作方式 | 系列名 | 备注 | 对应连接口径 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹接头 (公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
法兰接头 (公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
|||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | ||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
直動 | VXE | ![]() |
仅低功率DC
3.0MPa以下 |
● | ||||||||||||
先导 |
VXH | ![]() |
仅AC 2.0MPa以下 |
● | ● | ● | ||||||||||
VCH40 | ![]() |
G螺纹 5.0MPa以下 |
●※ | ●※ | ||||||||||||
VCH400 | ![]() |
●※ | ●※ | ●※ |
※仅G螺纹