|空气、惰性气体
关于最高动作压力差、使用温度范围等产品规格,请通过详细页面确认。
点击系列名可查看详细页面。
操作方式 | 系列名 | 备注 | 对应连接口径 | 对应连接口径 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快换管接头 | 螺纹接头 (公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
法兰接头 (公称直径A/第一行、公称直径B/第二行) |
|||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | |||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||||
直动 | VDW | ![]() |
ø3.2, ø4, ø6 | ● | ● | ● | |||||||||||
VX2 | ![]() |
ø6, ø8, ø10, ø12 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
VXK2 | ![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
VXE | ![]() |
仅低功率DC | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
VX3 | ![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||
先导 | VXD | ![]() |
ø10, ø3/8", ø12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
VXZ | ![]() |
0压差动作 | ø10, ø3/8", ø12 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VXP | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
VQ20・30 | ![]() |
干燥空气用 | ø6, ø8, ø10, ø12 | ||||||||||||||
外部先导活塞 | VNA | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
VNB | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |