|干燥空气
■用途示例
・吹气(简易的杂质去除)
・一般气动工具
在管路中温度大幅下降的情况
■净化系统
点击系列名可查看详细信息。

AT,HAA/HAW:安装于空气压缩机时不需要。
AT:使用螺杆式空气压缩机蓄压时需要。
水分 | 过滤精度 | 油雾浓度注1) | 油臭气 | 系统的品质等级注2) | |
---|---|---|---|---|---|
露点 | 含有水分量 | ||||
大气压露点:-14~-23℃ 压力露点:15~3℃(0.7MPa时) |
1.7g~0.8g/㎥(ANR) | 3μm (捕捉效率99%) |
- | 有 |
4,4,- 4,5,- 4,6,- |
注1)入口侧的油雾浓度(压缩及输出浓度约30mg/m3以下的场合。
注2)根据ISO8573-1:2010(JIS B8392-1:2012)的压缩空气品质等级(参考上表),它是系统可得到的最高品质等级。实际会因入口空气条件而不同。