|低露点的洁净空气
■用途示例
・ 电子元件的干燥 ・填充容器干燥用 ・粉末输送
・ 臭氧发生装置 ・低温室动作装置
■净化系统
点击系列名可查看详细信息。

AT,HAA/HAW:安装于空气压缩机时不需要。
AT:使用螺杆式空气压缩机蓄压时需要。
水分 | 过滤精度 | 油雾浓度注1) | 油臭气 | 系统的品质等级 注2) | |
---|---|---|---|---|---|
露点 | 含有水分量 | ||||
大气压露点:-30~-60℃ 压力露点:-6~-42℃(0.7MPa时) |
0.5g~0.02g/㎥ (ANR) |
0.01μm (捕捉效率99.9%) |
Max.0.01mg/㎥ (ANR) 0.008ppm |
有 | 1,1,1注3) 1,2,1 1,3,1 |
注1)入口侧的油雾浓度(压缩及输出浓度)约30mg/m3以下的场合。
注2)根据ISO8573-1:2010(JIS B8392-1:2012)的压缩空气品质等级(参考上表),它是系统可得到的最高品质等级。实际会因入口空气条件而不同。
注3)请联系我们,以便我们处理定制订单。