|无杆缸的基本特性
以下为磁耦合式无杆缸与机械接合式无杆缸的性能比较。
以下数值为选定时的参考,实际数值会因型号、缸筒内径等而不同。详情请通过各执行器的样本确认。
1 缸筒内径与行程
下表为可制作的最大行程。

※磁耦合式的最大行程为CY3B的最大行程
※机械接合式无杆缸:表中为除直线导轨型之外的系列
2 使用活塞速度

3 环境温度及使用流体温度

4 使用压力
下表为最低使用压力。

以下为最高使用压力。
磁耦合式无杆缸:0.7MPa
机械接合式无杆缸:0.8MPa
※磁耦合式的最低使用压力为CY3B、CY3R的最低使用压力。
5 功能比较
下表为各功能的比较。

6 寿 命
本气缸寿命数据是在下述本公司实验条件下得到的结果,
并非在您的使用条件下的保证寿命值。