真空用元件 » 真空系统用相关元件 - 从系统图中选择 » 2色显示式高精度数字式压力开关

2色显示式高精度数字式压力开关 ZSE30A(F)/ISE30A
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
ZSE30AF | 混合压 | -100.0~100.0kPa |
ZSE30A | 真空压 | 0.0~-101.0kPa |
ISE30A | 正压 | -0.100~1.000MPa |
小型压力开关 ZSE1/ISE1
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 种类 | 设定压力范围 |
---|---|---|
ZSE1 | 真空压 | 0~-101kPa |
ISE1L | 正压 | 0~100kPa |
ISE1 | 正压 | 0~1MPa |
小型压力开关 ZSE2/ISE2
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 种类 | 设定压力范围 |
---|---|---|
ZSE2 | 真空压 | 0~-101kPa |
ISE2L | 正压 | 0~100kPa |
ISE2 | 正压 | 0~1MPa |
2色显示式数字式压力传感器控制器 PSE300
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关

系列 | 设定压力范围 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |
小型空气压压力传感器 PSE53□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
PSE531 | 真空压 | 0~-101kPa |
PSE533 | 混合压 | -101~101kPa |
PSE532 | 正压 | 0~101kPa |
PSE530 | 正压 | 0~1MPa |
小型空气压力传感器/开关 PSE54□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
PSE541 | 真空压 | 0~-101kPa |
PSE543 | 混合压 | -100~100kPa |
PSE540 | 正压 | 0~1MPa |