真空系统用相关元件 - 从元件一览中选择
» 吸附版
真空用元件 产品分类
真空吸盘
真空发生器、真空泵系统
真空过滤器
真空系统相关元件
真空辅助阀
真空发生器/大流量喷嘴
选型程序
选型方法
真空吸着搬运系统选型软件
FAQ
关于故障的问题
常见问题
改善・建议・推荐信息
咨询
从元件一览中选择
从系统图中选择
吸板 SP
真空用元件
»
真空系统的相关元件
・用作薄片、玻璃基板、柔软工件等的吸附固定。
通过分布于吸板吸附面上的大量小孔吸附工件,工件不会产生变形。
・加工精度高。
・吸附力大。
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
真空用元件/共通注意事项
扩展品/选型
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
系列
外形
吸附部尺寸
烧结金属滤芯粒径
吸附口
SP
长方形、正方形
□50×50mm 、□100×100mm、□150×150mm
□200×200mm、□250×250mm、□300×300mm
φ0.3(球体)
1/8