真空用元件 » 真空系统用相关元件 - 从元件一览中选择 » 弯头型/万向型

弯头型/万向型 AS
速度控制阀 » 通用速度控制阀形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 | AS12□1F~42□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
万向型 | AS13□1F~43□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
固定节流型 | AS1201F~22□1F-X250 | M3~1/4 | φ4,φ6 | - |
金属手柄规格 | AS□2□1F-X242-J | M5~1/2 | φ4~φ12 | - |