真空用元件 » 真空吸盘ZP3/ZP2/ZP 系列 - 按工件选择 » 螺钉

按工件选择:螺钉
注意事项
<吸附时有空气泄漏>
1.请考虑是否减小吸盘直径。
2.请考虑是否需要以大流量形式(类似鼓风机的设备)吸附。
|短尺寸规格吸盘
扩展品 | 记号 | 形式 | 系列 | 吸盘直径 | 连接件 | 缓冲器 | 产品目录 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■对应需要在高度方向省空间的场合。 ![]() |
![]() |
MU | 平型 | ZP2 | φ2, φ3.5, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15 | ● | - | 详情 |
![]() |
EU | 平型 | ZP2 | φ2, φ4, φ6, φ8, φ15 | ● | - | 详情 | |
![]() |
AU | 平型 | ZP2 | φ2, φ3, φ4, φ6, φ8 | - | - | 详情 |
|小型吸盘
扩展品 | 记号 | 形式 | 系列 | 吸盘直径 | 连接件 | 缓冲器 | 产品目录 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■平型 |
![]() |
U | 平型 | ZP | φ2, φ4, φ6, φ8 | ● | ● | 详情 |
ZP2 | φ3, φ4 | - | - | 详情 | ||||
ZP3 | φ1.5, φ3.5 | ● | ● | 详情 | ||||
![]() |
C | 带肋的平型 | ZP2 | φ6, φ7, φ8 | - | - | 详情 | |
![]() |
UT | 薄型 | ZP2 | φ5, φ6 | - | - | 详情 | |
![]() |
B | 风琴型 | ZP | φ6, φ8 | - | ● | 详情 | |
ZP2 | φ6, φ8 | - | - | 详情 | ||||
ZP3 | φ4, φ6, φ8 | ● | ● | 详情 |
|风琴型吸盘
扩展品 | 记号 | 形式 | 系列 | 吸盘直径 | 连接件 | 缓冲器 | 产品目录 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■用于使用缓冲器(弹簧方式)、无空间的场合及吸附面倾斜的工件。 ![]() |
![]() |
B | 风琴型 | ZP | φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 | ● | ● | 详情 |
B | 风琴型 | ZP2 | φ6, φ8 | - | - | 详情 | ||
B | 风琴型 | ZP3 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 | ● | ● | 详情 | ||
![]() |
J |
风琴型 (多级型) |
ZP2 | φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30 | - | - | 详情 | |
![]() |
MB | 风琴型 | ZP2 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20 | ● | - | 详情 | |
![]() |
ZJ | 风琴型 | ZP2 | φ2, φ4, φ5, φ6, φ40, φ46 | - | - | 详情 | |
![]() |
ZJ | 风琴型 (4/5级型) |
ZP2 | φ15,φ20,φ30,φ40,φ46 | ● | - | 详情 |