真空用元件 » 真空吸盘ZP3/ZP2/ZP 系列 - 按工件选择 » 圆筒型工件

按工件选择:圆筒型工件
注意事项
<对于有些尺寸的工件吸盘难以贴合>
1.请考虑是否减小吸盘直径。
|风琴型吸盘
扩展品 | 记号 | 形式 | 系列 | 吸盘直径 | 连接件 | 缓冲器 | 产品目录 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■用于使用缓冲器(弹簧方式)、无空间的场合及吸附面倾斜的工件。 ![]() |
![]() |
B | 风琴型 | ZP | φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 | ● | ● | 详情 |
B | 风琴型 | ZP2 | φ6, φ8 | - | - | 详情 | ||
B | 风琴型 | ZP3 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 | ● | ● | 详情 | ||
![]() |
J |
风琴型 (多级型) |
ZP2 | φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30 | - | - | 详情 | |
![]() |
MB | 风琴型 | ZP2 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20 | ● | - | 详情 | |
![]() |
ZJ | 风琴型 | ZP2 | φ2, φ4, φ5, φ6, φ40, φ46 | - | - | 详情 | |
![]() |
ZJ | 风琴型 (4/5级型) |
ZP2 | φ15,φ20,φ30,φ40,φ46 | ● | - | 详情 |