真空用元件 » 真空吸盘ZP3/ZP2/ZP 系列 - 按形状选择 » 非接触式吸盘 XT661系列

|非接触式吸盘 XT661系列
扩展品 | 形式 | 系列 | 吸盘直径 | 连接口径 | 使用压力 | 产品目录 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■可进行非接触搬运。 |
![]() |
旋风型 | XT661 | φ20,φ25,φ40,φ60,φ80,φ100 | M5×0.8、Rc1/8 | 0.01~0.5MPa | 详情 |
![]() |
伯努利型 | φ39,φ59,φ79,φ99,□120,□150 | 0.01~0.4MPa |