真空用元件
» FAQ ‐ 改善・建议・推荐信息

|改善・建议・推荐信息

・带节能功能的真空发生器效果如何。
推荐使用带节能功能的真空发生器(ZK2系列)
≪搭载带节能功能的压力开关≫
当达到设定的真空压力值时,压力开关将会关闭供给阀。当真空压力过低时,
压力开关将开启供给阀以维持真空压力,从而实现自动控制。

・对于微小工件的吸附是否有困难。
推荐使用低流量范围的流量开关(PFMV系列)。对于微小工件,压力开关会经常无法接收到吸附信号。
这种情况下,使用流量开关可以增大输出差。从而可以准确知晓吸附状况。

・在使用多个吸盘时是否会有真空压过低的困难。
ZP2V系列一个真空发生器接多个真空吸盘情况下仍然有效。
即使有未吸附的吸盘,因可以抑制真空压过低状态,所以仍可保持工件的吸附。

・对于板、薄膜(薄型工件)的吸附是否有困难。
推荐使用扁平型吸盘(ZP2-MT系列)。
塑料薄膜、纸、薄板等柔软工件吸附后,会因真空压力而产生工件变形及褶皱。
ZP2-MT系列,由于采用薄型唇,因此是薄型工件等吸附时的最佳吸盘。

・对于工件的吸附痕迹方面是否有困难。
推荐使用吸附痕迹对策的吸盘(吸盘材料记号CL、NT、FF)。
吸附对策NBR吸盘→将造成吸附痕迹的橡胶成分转移控制在最小范围。
吸盘直径:ø4~ø125
氟树脂烧附吸盘→吸盘吸附面上烧附有氟树脂层。防止橡胶成分的转移。
吸盘直径:ø40~ø125
树脂附件→吸盘吸附面上安装PEEK材质的附件。防止橡胶成分的转移。
通用吸盘直径:ø6~ø32
旋风型吸盘→由于不接触工件因而不产生吸附痕迹
。