真空用元件 » 真空发生器・真空泵系统 - 按扩展品选择 » 小型真空发生器

小型真空发生器 ZA
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZA105 | 0.5 | 4 | 12 | 2~13 |
ZA107 | 0.7 | 8 | 28 | 2~20 |
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZA105 | 0.5 | 4 | 12 | 2~13 |
ZA107 | 0.7 | 8 | 28 | 2~20 |