真空用元件 » 真空发生器・真空泵系统 - 按功能选择 » 真空单元

真空单元 ZX
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统
-
・对应发生器系统/真空泵系统。
・采用模块式设计,可根据所需功能进行组合。
・最适合用于100g以下的电子零件或小型精密零部件。
・可集装化。
※ZX(搭载数字式压力开关ZSE3)已于2019年6月停产,请选择ZQ系列、ZK系列。
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZX105 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 | ZX100 |
ZX107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZX100 |
ZX110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~25 | ZX100 |