真空用元件 » 真空发生器・真空泵系统 - 按功能选择 » 大型真空单元

大型真空单元 ZR
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统
-
・对应真空发生器系统/真空泵系统。
・采用模块式设计,可根据所需功能进行组合。
・采用双电磁头,具有自我保持功能。
・可集装化。
・可选择数字式真空开关、电磁阀等功能。
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |