请将文件下并解压后使用。
在PC中安装请参照安装手册。
注意:控制器设定软件(中文版)是中文环境下的PC软件。在中文以外的其他语言环境下无法正常运行。
e-Actuator 控制简单的控制器一体型 EQ系列
对应的执行器 | 名 称 | 版本信息 | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
最新版本 | 更新时间 | |||
EQ系列 (e-Actuator) |
e-Actuator的设定软件 (日文版) |
1.2.1 | 2024年10月 | ![]() |
e-Actuator的设定软件 (英文版) |
1.2.1 | 2024年10月 | ![]() |
※始终使用最新版本的e-Actuator的配置软件。
※版本信息表示安装程序的版本。
※e-Actuator的配置软件包括一个用于JX-CTC-E通信电缆的USB驱动。
没有必要单独下载上述通信电缆的USB驱动程序。
控制器设定软件 (e-Actuator的设定软件) 运行环境 | |
---|---|
操作系统 |
Windows®10(64Bit)(1607及以上版本) Windows®11(64Bit) |
通信端口 | USB1.1或USB2.0端子 |
显示器 | WXGA(1366×768)以上 |
电机控制器 JXC□1/H/F LECPA LECA6系列
※使用 JXC-BC 写入工具写入 LEG* 系列执行机构数据时,请在使用前下载并更新 Plug-in Data DB Ver 150。
※总是使用最新版本的ACT Controller 2配置软件。
※控制器设定软件ACT Controller 2是ACT Controller的升级版。
※ACT Controller 2包含用于JXC-W2A-C通信电缆的USB驱动。
没有必要为上述通信电缆下载单独的USB驱动程序。
控制器设定软件 (ACT Controller 2) 运行环境 | |
---|---|
操作系统 |
Windows®10(64Bit)(1607及以上版本) Windows®11(64Bit) |
通信端口 | USB1.1或USB2.0端子 |
显示器 | WXGA(1366×768)以上 |
多轴步进电机控制器 JXC□1/H/F LECPA LECA6系列
运行环境 | |
---|---|
操作系统 |
运行Windows®7(32Bit版),Windows®7(64Bit版) Windows®8.1(32Bit版),Windows®8.1(64Bit版) Windows®10(32Bit版),Windows®10(64Bit版) 的IBM PC/AT兼容机 |
通信端口 | USB1.1或USB2.0端子 |
显示器 | XGA(1024×768)以上 |
卡片电机®
LATCA用
LATCA用
请将文件下并解压后使用。
在PC中安装请参照安装手册。
运行环境 | |
---|---|
OS |
运行Windows®7(32bit版),Windows®7(64bit版) Windows®8.1(32bit版),Windows®8.1(64bit版) Windows®10(32Bit版),Windows®10(64Bit版) 的IBM PC/AT兼容机 |
通信端口 | USB1.1或USB2.0端子 |
显示器 | WXGA(1024×768)以上 |
※控制器(Ver2.0)请使用控制器设定软件(Ver2.00)。
控制器(Ver2.1~Ver2.4)请使用控制器设定软件(Ver2.10)。
控制器(Ver2.5~)请使用控制器设定软件(Ver2.20)。