LET-X11 Series Motorless Type Electric Actuator/Large Slider Type Belt Drive
Option configuration
Reset
Details
Size
-- Please select --
80(80)
100(100)
1
Motor Type
-- Please select --
NN(Without Motor Flange)
2
Lead
-- Please select --
S(LET80:130 mm,LET100:240 mm)
3
Stroke
-- Please select --
300(Stroke 300 mm)
400(Stroke 400 mm)
500(Stroke 500 mm)
600(Stroke 600 mm)
700(Stroke 700 mm)
800(Stroke 800 mm)
900(Stroke 900 mm)
1000(Stroke 1000 mm)
1200(Stroke 1200 mm)
1500(Stroke 1500 mm)
2000(Stroke 2000 mm)
2500(Stroke 2500 mm)
3000(Stroke 3000 mm)
Range
4
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid