ZK2□A Series エジェクタシステム 真空ユニットフィールドバスシステム マニホールド EX500
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
1
システム/ポート規格
-- --お選びください-- --
A(システム:エジェクタシステム;ポート:Φ8(共通PV))
AN(システム:エジェクタシステム;ポート:Φ5/16"(共通PV))
2
排気方法
-- --お選びください-- --
1(複合排気)
2(個別排気)
3
SIユニット
-- --お選びください-- --
S(EX500)
4
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
A3N(SIユニット:ゲートウェイ分散システム2;出力点数:32;コネクタ仕様:M12)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(DINレール取付用金具付)
BD(DINレール取付用金具付;共通破壊圧力供給(PD)ポート付)
BDL(DINレール取付用金具付;共通破壊圧力供給(PD)ポート付;マニホールド個別SUP仕様)
BL(DINレール取付用金具付;マニホールド個別SUP仕様)
D(共通破壊圧力供給(PD)ポート付)
DL(共通破壊圧力供給(PD)ポート付;マニホールド個別SUP仕様)
L(マニホールド個別SUP仕様)
6
マニホールド組立
-- --お選びください-- --
-(単体を組付け、マニホールドで出荷)
A(マニホールドエンドプレートAss'y)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー