ZSE30AF-X576~X580 Series 2色表示式 高精度デジタル微圧スイッチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
配管仕様
-- --お選びください-- --
01(R1/8(M5メネジ付))
N01(NPT1/8(M5メネジ付))
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
A(NPNオープンコレクタ2出力)
B(PNPオープンコレクタ2出力)
C(NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧)
D(NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流)
2
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
3
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
G(コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付)
L(コネクタ付リード線(リード線長さ2m))
4
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A1(ブラケットA)
A2(ブラケットB)
A3(ブラケットC)
B(パネルマウントアダプタ)
D(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー)
5
オプション3
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書:○;校正証明書:-)
T(取扱説明書:-;校正証明書:○)
Y(取扱説明書:-;校正証明書:-)
K(取扱説明書:○;校正証明書:○)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X576(定格圧力範囲:-500~500Pa)
X577(定格圧力範囲:-1.000~1.000kPa)
X578(定格圧力範囲:-2.00~2.00kPa)
X579(定格圧力範囲:-5.00~5.00kPa)
X580(定格圧力範囲:-10.00~10.00kPa)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー